17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニエアダスター
  • TD-90J
  • TD-90K

ミニエアダスター

通常単価(税別)
2,4543,810
税込単価
2,6994,191
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

コンパクト設計/軽量なエアダスター。【特長】・ペンシル型としても使用できる。・生産国:日本。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(ミニタイプ)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    22.5
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル取付口
    G1/4
  • エア取付口
    G1/4
  • 全長 (mm)
    117
  • 特長
    コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用できます。
  • 用途
    エアブロー用として。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミニエアダスター 商品イメージ01

TD-90J

ミニエアダスター 商品イメージ02

TD-90K

■TD-90J
  • 最高使用圧力:1MPa
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • ノズル口径:2mm
  • ノズル長:22.5mm
  • エア取付口:G1/4
  • ノズル取付口:G1/4
  • 全長:117mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量/質量単位:36g
  • 材質:POM
■TD-90K
  • 最高使用圧力:1MPa
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • ノズル口径:2mm
  • ノズル長:22.5mm
  • エア取付口:G1/4
  • ノズル取付口:G1/4
  • 全長:117mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量/質量単位:87g
  • 材質:アルミニウム(ノズル・ニップル部は真鍮)

図面

TD-90J

ミニエアダスター 図面01

TD-90K

ミニエアダスター 図面02

使用方法・使用事例

使用方法

ミニエアダスター 取扱説明書01ミニエアダスター 取扱説明書02

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質

RoHS?最小発注数量
228-0809
4989999352344
36.000
樹脂製
10
1個
228-0795
4989999352320
87.000
金属製
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,454
( 2,699 )
1日目
3,810
( 4,191 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクト設計/軽量なエアダスター。
【特長】
・ペンシル型としても使用できる。
・生産国:日本。
【用途】
・エアブロー用として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニエアダスターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
精密部品の組立時に
4
満足度:4.0
精密部品の組立時にエア清掃をしています。 コンパクトで細かい場所のエア吹きに便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニエアダスター
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
トラスコ中山 エアダスター TD-100
トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,454-2,1693,5444,2712,5034,423
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプエアダスター(ミニタイプ)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)111111
ノズル長さ(mm)22.524257524100
ノズル口径(mm)221.0X81622
ノズル取付口G1/4G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング