17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

通常単価(税別)
3,2094,114
税込単価
3,5304,525
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。・150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • 詳細タイプ
    レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    G1/4
  • 特長
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
  • 用途
    一般ダスト作業に。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

全長

(mm)

最小発注数量
125
287-1882
132
225
1個
300
301-8920
150
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,209
( 3,530 )
1日目
4,114
( 4,525 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
・150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
【用途】
・一般ダスト作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3
トラスコ中山 エアダスター TD-100
トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX
トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY
トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,209-2,5034,6643,5444,4234,271
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)111111
ノズル口径(mm)32161.0X8216
詳細タイプレバー式・ロングノズル・ニップルタイプ標準ノズル・ニップルタイプ増量ノズル・ニップルタイプエアカーテンノズル・ニップルタイプレバー式・空気量調整付・プラグタイプボタン式・増量ノズル・プラグタイプ
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング