17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 エアダスター TD-100

通常単価(税別)
2,503
税込単価
2,753
通常出荷日:4日目

【特長】・レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。・160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    24
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • 詳細タイプ
    標準ノズル・ニップルタイプ
  • ノズル取付口
    G1/8
  • トラスココード
    287-1874
  • 質量(g)
    159
  • 全長 (mm)
    124
  • 特長
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
  • 用途
    一般ダスト作業に。
  • エア取付口
    G1/4

型番:

TD-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
24
ノズル口径(mm)
2
詳細タイプ
標準ノズル・ニップルタイプ
ノズル取付口
G1/8
トラスココード
287-1874
質量(g)
159
全長(mm)
124
特長
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途
一般ダスト作業に。
エア取付口
G1/4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,503
( 2,753 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
・160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
【用途】
・一般ダスト作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 エアダスター TD-100の型番TD-100のページです。 型番TD-100に関する仕様情報を記載しております。
トラスコ中山 エアダスター TD-100のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
エアダスター
2
満足度:2.0
ハンドルが固く、吹き出す量も少ない。 流量も弱と強みたいな感じでしか出ません。

ミスミからのコメント

この度はお客様にお不便をお掛けし大変申し訳ございません。お客様からの貴重なご意見としてメーカーへフィードバックし、製品品質向上に努めさせて頂きます。引き続き何卒宜しくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 エアダスター TD-100
トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX
トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY
トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,5034,6643,5444,4234,2714,528
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)111111
ノズル長さ(mm)2475251007575
ノズル口径(mm)2161.0X821616
詳細タイプ標準ノズル・ニップルタイプ増量ノズル・ニップルタイプエアカーテンノズル・ニップルタイプレバー式・空気量調整付・プラグタイプボタン式・増量ノズル・プラグタイプレバー式・増量ノズル・プラグタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング