17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

通常単価(税別)
3,568
税込単価
3,925
通常出荷日:1日目

【特長】・高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです・長時間使用しても疲れにくい大型トリガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    2.8
  • ノズル長さ (mm)
    27
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • 詳細タイプ
    エアダスター
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    高圧用特殊プラグ
  • トラスココード
    327-2770
  • 質量(g)
    250
  • 全長 (mm)
    115
  • 特長
    高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
  • 用途
    一般ダスト作業。

型番:

TD-K80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-K80の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)
2.8
ノズル長さ(mm)
27
ノズル口径(mm)
2
詳細タイプ
エアダスター
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
高圧用特殊プラグ
トラスココード
327-2770
質量(g)
250
全長(mm)
115
特長
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途
一般ダスト作業。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-K80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,568
( 3,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです
・長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています
・高圧用ホースTHP-5、6に使えます
【用途】
・一般ダスト作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプの型番TD-K80のページです。 型番TD-K80に関する仕様情報を記載しております。
レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル
樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,5684,2714,5283,4992,6802,169
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)2.811111
ノズル長さ(mm)277575242424
ノズル口径(mm)21616222
詳細タイプエアダスターボタン式・増量ノズル・プラグタイプレバー式・増量ノズル・プラグタイプ空気量調整付樹脂・ニップルタイプレバー式・吊り下げタイプ・ニップルタイプレバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング