17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル TD-85

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

通常単価(税別)
4,528
税込単価
4,981
通常出荷日:1日目

外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量するエアダスター。【特長】・最高使用圧力:1MPa。・使用温度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    75
  • ノズル口径 (mm)
    16
  • 詳細タイプ
    レバー式・増量ノズル・プラグタイプ
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    1/4プラグ
  • トラスココード
    281-6831
  • 質量(g)
    263
  • 全長 (mm)
    165
  • 特長
    外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量します。
  • 用途
    一般ダスト作業。

型番:

TD-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズルの詳細

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル 商品イメージ(1)

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル 商品イメージ(1)

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル 商品イメージ(2)

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル 商品イメージ(2)

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズルの仕様

  • ノズル長:75mm
  • ノズル口径:16mm
  • ノズル取付口:G1/8
  • エア取付口:1/4プラグ
  • 全長:165mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 材質:本体:アルミニウム
  • 質量/質量単位:263g
  • 生産国:日本

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズルの寸法

 

(単位:mm)

 

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル 寸法図

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル 寸法図

TD-85の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
75
ノズル口径(mm)
16
詳細タイプ
レバー式・増量ノズル・プラグタイプ
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
1/4プラグ
トラスココード
281-6831
質量(g)
263
全長(mm)
165
特長
外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量します。
用途
一般ダスト作業。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,528
( 4,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量するエアダスター。
【特長】
・最高使用圧力:1MPa。
・使用温度範囲:-5~+50℃。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズルの型番TD-85のページです。 型番TD-85に関する仕様情報を記載しております。
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,5284,2712,1693,5682,6803,499
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)1112.811
ノズル長さ(mm)757524272424
ノズル口径(mm)16162222
詳細タイプレバー式・増量ノズル・プラグタイプボタン式・増量ノズル・プラグタイプレバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプエアダスターレバー式・吊り下げタイプ・ニップルタイプ空気量調整付樹脂・ニップルタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング