17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル TD-80-2W

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

通常単価(税別)
2,169
税込単価
2,386
通常出荷日:1日目

エアの取付口は上下2方向から取り付けられるエアダスター。【特長】・最高使用圧力:1MPa。・使用温度範...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    24
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • 詳細タイプ
    レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    G1/4
  • トラスココード
    276-0274
  • 質量(g)
    234
  • 全長 (mm)
    110
  • 特長
    エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
  • 用途
    一般ダスト作業に。

型番:

TD-80-2W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズルの詳細

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル 商品イメージ

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル 商品イメージ

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズルの仕様

  • ノズル長:24mm
  • ノズル口径:2mm
  • ノズル取付口:G1/8
  • エア取付口:G1/4
  • 全長:110mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 材質:本体:アルミニウム
  • 質量/質量単位:234g
  • 生産国:日本

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズルの寸法

(単位:mm)

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル 寸法図

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル 寸法図

TD-80-2Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
24
ノズル口径(mm)
2
詳細タイプ
レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
G1/4
トラスココード
276-0274
質量(g)
234
全長(mm)
110
特長
エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途
一般ダスト作業に。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-80-2W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,169
( 2,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

エアの取付口は上下2方向から取り付けられるエアダスター。
【特長】
・最高使用圧力:1MPa。
・使用温度範囲:-5~+50℃。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズルの型番TD-80-2Wのページです。 型番TD-80-2Wに関する仕様情報を記載しております。
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
つり下げ用に
5
満足度:5.0
倉庫のエアーガン用に使いました。 ホームセンターにも似たようなのがありましたが許容が0.6~8MPaがほとんどで 今使っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル
樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
トラスコ中山 エアダスター TD-100
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,1694,5283,4994,2712,6802,503
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプエアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)111111
ノズル長さ(mm)247524752424
ノズル口径(mm)21621622
詳細タイプレバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプレバー式・増量ノズル・プラグタイプ空気量調整付樹脂・ニップルタイプボタン式・増量ノズル・プラグタイプレバー式・吊り下げタイプ・ニップルタイプ標準ノズル・ニップルタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング