17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TD-70B-2W

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

通常単価(税別)
2,680
税込単価
2,948
通常出荷日:1日目

手にフィットする流線型のボディーを採用したエアダスター。【特長】・長時間使用しても疲れにくい大型トリガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    24
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • 詳細タイプ
    レバー式・吊り下げタイプ・ニップルタイプ
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    G1/4
  • トラスココード
    380-3333
  • 質量(g)
    213
  • 全長 (mm)
    124.5
  • 特長
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
  • 用途
    一般ダスト作業。

型番:

TD-70B-2W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプの詳細

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ 商品イメージ

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ 商品イメージ

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ 使用イメージ

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ 使用イメージ

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプの仕様

  • 最高使用圧力:1MPa
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • ノズル長:24mm
  • ノズル口径:2mm
  • ノズル取付口:G1/8
  • エア取付口:G1/4
  • 全長:124.5mm
  • 適合ノズル:TD-18-0N、1N、2N、3N、5N
  • 材質:本体:アルミニウム
  • 質量/質量単位:213g
  • 生産国:日本

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプの寸法

(単位:mm)

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ 寸法図

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ 寸法図

TD-70B-2Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
24
ノズル口径(mm)
2
詳細タイプ
レバー式・吊り下げタイプ・ニップルタイプ
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
G1/4
トラスココード
380-3333
質量(g)
213
全長(mm)
124.5
特長
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途
一般ダスト作業。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-70B-2W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,680
( 2,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

手にフィットする流線型のボディーを採用したエアダスター。
【特長】
・長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用。
・上部からのエア配管に適している。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプの型番TD-70B-2Wのページです。 型番TD-70B-2Wに関する仕様情報を記載しております。
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル
レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
トラスコ中山 エアダスター TD-100
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,6805,3405,6603,9212,1692,503
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプエアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)1112.811
ノズル長さ(mm)247575272424
ノズル口径(mm)21616222
詳細タイプレバー式・吊り下げタイプ・ニップルタイプボタン式・増量ノズル・プラグタイプレバー式・増量ノズル・プラグタイプエアダスターレバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ標準ノズル・ニップルタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング