17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター ボタン式・ロングノズル

エアダスター ボタン式・ロングノズル

通常単価(税別)
2,2804,780特別価格
税込単価
2,5085,258特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

手にフィットする流線形のボディーを採用したエアダスター。【特長】・最高使用圧力:1MPa。・製造国:日...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 特長
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
  • 用途
    一般ダスト作業。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TD-30B 商品イメージ

TD-30B 商品イメージ

規格表

■TD-10B
型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-10B242G1/8G1/4124.5200
■TD-30B
型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-30B242G1/81/4プラグ124.5200
■TD-10B-1/TD-10B-2/TD-10B-3/TD-10B-5
型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-10B-11002G1/8G1/4200.5225
TD-10B-22002G1/8G1/4312.0220
TD-10B-33002G1/8G1/4412.0230
TD-10B-55002G1/8G1/4607.0250
■TD-30B-2/TD-30B-3/TD-30B-5
型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-30B-22002G1/81/4プラグ312.0220
TD-30B-33002G1/81/4プラグ412.0225
TD-30B-55002G1/81/4プラグ607.0250

図面

TD10B-1

エアダスター ボタン式・ロングノズル  図面1

TD10B-2

エアダスター ボタン式・ロングノズル  図面2

TD10B-3

エアダスター ボタン式・ロングノズル  図面3

TD10B-5

エアダスター ボタン式・ロングノズル  図面4

TD30B-2

エアダスター ボタン式・ロングノズル  図面6

TD30B-3

エアダスター ボタン式・ロングノズル  図面7

TD30B-5

エアダスター ボタン式・ロングノズル  図面8

使用方法・使用事例

使用事例

エアダスター ボタン式 使用イメージ

使用方法

エアダスター ボタン式・ロングノズル  取扱説明書1 エアダスター ボタン式・ロングノズル  取扱説明書2 エアダスター ボタン式・ロングノズル  取扱説明書3 エアダスター ボタン式・ロングノズル  取扱説明書4

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • エア取付口

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

詳細タイプ

エア取付口

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

全長

(mm)

最小発注数量
24
ボタン式・ニップルタイプ
G1/4
365-4664
-
200.000
-
124.5
1個
100
ボタン式・ロングノズル・ニップルタイプ
G1/4
365-4672
4989999111163
225.000
本体:アルミニウム
200.5
1個
200
ボタン式・ロングノズル・ニップルタイプ
G1/4
365-4681
4989999111170
220.000
本体:アルミニウム
312
1個
300
ボタン式・ロングノズル・ニップルタイプ
G1/4
365-4699
4989999111187
230
本体:アルミニウム
412
1個
500
ボタン式・ロングノズル・ニップルタイプ
G1/4
365-4702
4989999111194
250
本体:アルミニウム
607
1個
24
ボタン式・プラグタイプ
1/4プラグ
365-4711
-
200.000
-
124.5
1個
200
ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ
1/4プラグ
365-4737
4989999111224
220.000
本体:アルミニウム
312
1個
300
ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ
1/4プラグ
365-4745
4989999111231
225.000
本体:アルミニウム
412
1個
500
ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ
1/4プラグ
365-4753
4989999111248
250
本体:アルミニウム
607
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
1日目
2,890
( 3,179 )
2日目
3,2003,104
( 3,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,750
( 4,125 )
1日目
4,7303,784
( 4,162 )
1日目
2,350
( 2,585 )
1日目
3,270
( 3,597 )
1日目
3,840
( 4,224 )
1日目
4,7803,824
( 4,206 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手にフィットする流線形のボディーを採用したエアダスター。
【特長】
・最高使用圧力:1MPa。
・製造国:日本。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスター ボタン式・ロングノズルのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型の取り付け作業時
5
満足度:5.0
従来の樹脂製に比較すると、とにかく頑丈です。吊り輪の位置は、上側がベストだと思います。
1人が参考にしています。
機械部品の清掃
5
満足度:5.0
安価ながらも流線形のグリップが握り易く、手が痛くなりにくいのでオススメです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター ボタン式・ロングノズル
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター レバー式・ロングノズル
エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,280-5,3402,149 -1,947 -5,6602,169
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプエアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)111111
ノズル口径(mm)21622162
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
特長手にフィットする流線形のボディーを採用しています。外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量します。手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付です。外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量します。エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング