17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャタピラスライドダスターガン

通常単価(税別)
3,201
税込単価
3,521
通常出荷日:1日目

グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(ミニタイプ)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    14.5
  • ノズル口径 (mm)
    0.8X5穴
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    1/4プラグ
  • JANコード
    4909275088361
  • トラスココード
    391-3651
  • 質量(g)
    70
  • 全長(mm)
    93
  • 特長
    グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。 ノズルは静音タイプです。
  • 用途
    エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。

型番:

K-CPD-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-CPD-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(ミニタイプ)
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
14.5
ノズル口径(mm)
0.8X5穴
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
1/4プラグ
JANコード
4909275088361
トラスココード
391-3651
質量(g)
70
全長(mm)
93
特長
グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。 ノズルは静音タイプです。
用途
エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-CPD-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,201
( 3,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。 ノズルは静音タイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャタピラスライドダスターガンの型番K-CPD-00のページです。 型番K-CPD-00に関する仕様情報を記載しております。
キャタピラスライドダスターガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャタピラスライドダスターガン
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)
エアダスター (ロングノズルタイプ)
ウォーター&エアー併用ガン
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,2015,45913,09820,2922,6804,210
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプエアダスター(ミニタイプ)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エンジンクリーナーエアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)111111
ノズル長さ(mm)14.54110007402425
ノズル口径(mm)0.8X5穴1(X16個)36~1621.0X8
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8水取り付け口 φ14mm.タケノコ--
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング