17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカニカルソー

通常単価(税別)
45,35041,064
税込単価
49,88545,170
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スタート時も作業中もエンストなしに、自動車パネルや厚物切断がスムーズにできます【用途】・新衝...

詳細を確認
  • 排気
    後方
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.48~0.68
  • ストローク長 (mm)
    9
  • ストローク数 (回/分)
    6000
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.3
  • 全長 (mm)
    235
  • ホース取入口
    PT1/4
  • 適合賛刃
    24山(1025-50A)、32山(1025-49A)
  • トラスココード
    251-3277
  • 質量
    1000g
  • 用途
    新衝突安全基準対応自動車パネルの切断。
  • 付属品
    24、32山ブレード、丸型ヤスリ各1本付
  • 商品切断能力 (mm)
    鉄板4

型番:

SI-4730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-4730の仕様・寸法情報

排気
後方
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
ストローク長(mm)
9
ストローク数(回/分)
6000
空気消費量(m3/min)
0.3
全長(mm)
235
ホース取入口
PT1/4
適合賛刃
24山(1025-50A)、32山(1025-49A)
トラスココード
251-3277
質量
1000g
用途
新衝突安全基準対応自動車パネルの切断。
付属品
24、32山ブレード、丸型ヤスリ各1本付
商品切断能力(mm)
鉄板4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-4730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,35041,064
( 45,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタート時も作業中もエンストなしに、自動車パネルや厚物切断がスムーズにできます
【用途】
・新衝突安全基準対応自動車パネルの切断

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルソーの型番SI-4730のページです。 型番SI-4730に関する仕様情報を記載しております。
メカニカルソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニカルソー
ミニメカニカルソー
レシプロソー
空研 エアソー
エアーソー GT-AS10
信濃機販 エアソー
メーカー信濃機販信濃機販エス・ピー・エアー空研ベッセル信濃機販
通常価格45,35037,47630,51046,30339,90032,721
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
排気後方後方後方後方後方前方
使用空気圧力(MPa)0.48~0.680.60.62MPa0.60.60.6
ストローク長(mm)951210/51010
ストローク数(回/分)60001050053005300/600050009500
空気消費量(m3/min)0.30.280.50.190.280.08

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング