17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)ヒルソー用ヤスリ

通常単価(税別)
1,960
税込単価
2,156
通常出荷日:1日目~2日目

ヒルソー専用ヤスリです。形状は平ヤスリと丸ヤスリがあります。

  • 全長 (mm)
    105
  • タイプ
    ヤスリ
  • 質量(g)
    14.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番形状全長質量
AFF50平ヤスリ105mm14g
AFR50丸ヤスリ105mm14g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • トラスココード

  • JANコード

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

形状

トラスココード

JANコード

適合機種

最小発注数量
平ヤスリ
336-6677
4953881873118
AF5A、AF10S
2個
丸ヤスリ
336-6685
4953881873217
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960
( 2,156 )
2日目
1,960
( 2,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヒルソー専用ヤスリです。
形状は平ヤスリと丸ヤスリがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)ヒルソー用ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)ヒルソー用ヤスリ
(メリー印)ヒルソーAF5・AF型用替刃
エアーソー&ヤスリ
ミニミニエアーソー&ヤスリ
エアソー用替刃(バイメタル製)
携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"
メーカー室本鉄工室本鉄工MASTERMASTERトラスコ中山アイ・ティ・アイ
通常価格1,9605,883 -23,64013,1823,961 -123,830 -
通常出荷日1日目〜1日目〜6日目6日目1日目1日目〜
全長(mm)105-219150.590425
タイプヤスリ-----
質量(g)14.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング