17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

空研 エアソー
空研
エアースクレッパー No.GT-ASC5
ベッセル
レシプロソー
エス・ピー・エアー

エアーソー 603

通常単価(税別)
52,65044,605
税込単価
57,91549,066
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。【用途】・自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの...

詳細を確認
  • 排気
    後方
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • ストローク長 (mm)
    25
  • ストローク数 (回/分)
    5000
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.17
  • 全長 (mm)
    272
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • トラスココード
    406-8823
  • 質量(g)
    960
  • 用途
    自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。
  • 付属品
    ノコ刄:18T 5枚、24T 5枚

型番:

603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

603の仕様・寸法情報

排気
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ストローク長(mm)
25
ストローク数(回/分)
5000
空気消費量(m3/min)
0.17
全長(mm)
272
ホース取入口
Rc1/4
トラスココード
406-8823
質量(g)
960
用途
自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。
付属品
ノコ刄:18T 5枚、24T 5枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,65044,605
( 49,066 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。
【用途】
・自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーソー 603の型番603のページです。 型番603に関する仕様情報を記載しております。
エアーソー 603のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パネル切断に
5
満足度:5.0
硬いパネル切断に使っています。 これ、アンチレーション効いてるので長時間使っても手がしびれません。 安いエアーソーだと振...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーソー 603
エアーソー GT-AS10
メカニカルソー
スーパーソー
携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"
信濃機販 エアソー
メーカーコンパクトツールベッセル信濃機販日東工器アイ・ティ・アイ信濃機販
通常価格52,65039,90045,35072,147123,830 -32,721
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
排気後方後方後方後方前方前方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.60.48~0.680.60.49~0.690.6
ストローク長(mm)25109114510
ストローク数(回/分)50005000600070000~12009500
空気消費量(m3/min)0.170.280.30.290.180.08
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング