17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤスリ

通常単価(税別)
1,770特別価格
税込単価
1,947特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・金型など各種ヤスリ作業に最適です【用途】・樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • タイプ
    先端工具
  • 軸 (mm)
    5
  • 品名
    ヤスリ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
平ヤスリ
406-8882
4571348987200
21.000
2個
丸ヤスリ
406-8891
4571348987224
19.000
2個
半丸ヤスリ
406-8904
4571348987231
19.000
2個
三角ヤスリ
406-8912
4571348987248
19.000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,7701,716
( 1,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型など各種ヤスリ作業に最適です
【用途】
・樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤスリ
エアーソー 603替刃
エアーソー 604替刃
エアーソー&ヤスリ
ヤスリ 替刃
ミニミニエアーソー&ヤスリ
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールMASTERMASTERMASTER
通常価格1,7705,2003,12123,6401,300 -13,182
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目6日目6日目6日目
本体・関連商品関連商品関連商品関連商品本体関連商品本体
タイプ先端工具替刃替刃---
軸(mm)5-----
品名ヤスリノコ刃ノコ刃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング