17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

通常単価(税別)
23,08427,754特別価格
税込単価
25,39230,529特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。・ソケットの取り残しがないワンタッチリ...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 能力ボルト径(mmφ)

    • 使用空気圧力(MPa)

    • ソケット差込角(mm)

    • 最大締付トルク(N・m)

    • 無負荷回転数(rpm)

    • 空気消費量(m³/min)

    • 排気

    • 高さ(mm)

    • ホース取付口

    • 幅(mm)

    • 騒音値(dBA)

    • 振動値a/k(m/s2)

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 全長(mm)

    • 使用空気圧(MPa)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    能力ボルト径

    (mmφ)

    使用空気圧力

    (MPa)

    ソケット差込角

    (mm)

    最大締付トルク

    (N・m)

    無負荷回転数

    (rpm)

    空気消費量

    (m³/min)

    排気

    高さ

    (mm)

    ホース取付口

    (mm)

    騒音値

    (dBA)

    振動値a/k

    (m/s2)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    全長(mm)

    使用空気圧(MPa)

    用途

    最小発注数量
    -
    8
    -
    9.5
    30
    -
    0.31
    後方
    36
    Rc1/8
    27
    77/(88)
    6.4/1.1
    580-4680
    4571165781845
    400.0
    125
    0.63
    -
    1個
    本体
    10
    0.6
    9.5
    40
    250
    0.19
    後方
    -
    NPT1/4
    -
    -
    -
    336-6707
    4571165781906
    620
    192
    0.6
    自動車の整備・分解作業。
    1個
    本体
    12
    -
    12.7
    80
    160
    0.36
    前方
    42
    1/4NPT
    46
    89/(100)
    6.3/1.1
    580-4701
    4571165781951
    1160.0
    265
    0.6
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,11520,537
    ( 22,591 )
    4日目
    27,75423,421
    ( 25,763 )
    1日目
    23,08420,556
    ( 22,612 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。
    ・ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。
    ・ラチェット部の耐久性が3倍(当社比)です。
    ・レバー式レギュレーター付です。
    【用途】
    ・自動車の整備・分解作業。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド
    信濃機販 エアラチェットレンチ
    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
    9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
    9.5sq.ミニ型ミニラチェ
    トラスコ中山 エアラチェットレンチ
    メーカー信濃機販信濃機販エス・ピー・エアーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トラスコ中山
    通常価格23,084-16,437 -16,396 -27,47514,19214,245
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング