17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

信濃機販 エアラチェットレンチ

通常単価(税別)
16,43732,318特別価格
税込単価
18,08135,550特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。・ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    30
  • 排気
    後方
  • 使用空気圧(MPa)
    0.6
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • ソケット差込角(mm)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • ホース取付口

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 対辺寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ソケット差込角

(mm)

無負荷回転数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

ホース取付口

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

付属品

仕様

用途

最小発注数量
9.5
250
0.19
1/4NPT
287-6337
4571165780114
500.0
167
-
-
-
機械などの整備・分解に。
1個
専用ソケット仕様
450
0.32
NPT1/4
390-1670
4571165780138
540
210
8・10・12・14・17
8mm、10mm、12mm、14mm、専用ソケット。
メガネレンチタイプ
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,43714,842
( 16,326 )
1日目
32,318
( 35,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
・ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
【用途】
・機械などの整備・分解に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信濃機販 エアラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
信濃機販 エアラチェットレンチ
エアラチェットレンチ SI-1218EX
エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)
トラスコ中山 エアラチェットレンチ
IR エアラチェットレンチ
エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販トラスコ中山IR(インガソール・ランド)トラスコ中山
通常価格16,437-19,33924,40014,24513,518 -14,571
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ本体本体-本体-本体
能力ボルト径(mmφ)1010-101010
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.620.620.6
最大締付トルク(N・m)3040-30-20
排気後方後方後方前方-後方

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング