17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エス・ピー・エアー エアドリル SP-1522

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エス・ピー・エアー エアドリル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SP-1522

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです
・コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです
・サイレンサー付です
【用途】
・一般的な穴あけ作業に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアドリル
チャック能力(mm)
10
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
全長(mm)
175
空気消費量(m3/min)
0.4
ホース取入口
NPT1/4
排気
後方
無負荷回転数(rpm)
2500
トラスココード
249-0480
質量(g)
960
用途
一般的な穴あけ作業に。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト