17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

通常単価(税別)
22,81736,755
税込単価
25,09940,431
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量・強力タイプです。・正逆回転式で、タッピング作業可能です。【用途】・あらゆる穴あけ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • 回転機構
    正逆回転
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • 排気
    後方
  • 用途
    あらゆる穴あけ作業に。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • チャック能力(mm)

  • 穴あけ能力(mm)

  • 全長(mm)

  • 空気消費量(m3/min)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

チャック能力

(mm)

穴あけ能力

(mm)

全長

(mm)

空気消費量

(m3/min)

無負荷回転数

(rpm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
13
13
205
0.35
800
292-5699
1160
1個
10
10
160
0.21
1700
332-0731
590
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,755
( 40,431 )
1日目
22,817
( 25,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・強力タイプです。
・正逆回転式で、タッピング作業可能です。
【用途】
・あらゆる穴あけ作業に。
・自動車板金の旧パネル、スポット溶接部研削作業。
・金属・木工加工の穴あけ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付
エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付
信濃機販 エアドリル
エアードリル(キーレスチャック)
(13mm)エアードリルEA158EB-1
(10mm)エアードリルEA158EA-1
メーカー信濃機販エス・ピー・エアー信濃機販ベッセルエスコエスコ
通常価格22,817-31,69519,893 -20,625 -17,92410,939
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
回転機構正逆回転正逆回転-右回転正逆回転正逆回転
使用空気圧力(MPa)0.60.62-0.620.620.62
ホース取入口Rc1/4-Rc1/4---
排気後方-後方---

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング