17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバー

通常単価(税別)
6,12010,387
税込単価
6,73211,426
通常出荷日:1日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 認定取得
    FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
  • 特長
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
  • 材質1
    ベリリウム銅合金
  • 材質
    材質:ベリリュウム銅合金
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 先端規格

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 軸長(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端規格

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

軸長

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
プラス(+)
No.1
-
75
153
420-7815
4560357419802
40.000
1個
プラス(+)
No.1
-
100
184
420-7793
4560357419819
60.000
1個
プラス(+)
No.2
-
150
243
420-7831
4560357419826
100.000
1個
プラス(+)
No.3
-
200
305
420-7840
4560357419833
160.000
1個
マイナス(-)
-
-6
100
184
420-7785
4560357419857
60.000
1個
マイナス(-)
-
-7
150
243
420-7807
4560357419864
100.000
1個
マイナス(-)
-
-8
200
305
420-7823
4560357419871
160.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,120
( 6,732 )
1日目
7,601
( 8,361 )
1日目
9,533
( 10,486 )
1日目
9,787
( 10,766 )
1日目
7,784
( 8,562 )
1日目
8,789
( 9,668 )
1日目
10,387
( 11,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー
防爆マイナスドライバー
防爆プラスドライバー FMRC認定
防爆ドライバーセット
6本組ドライバー(ノンスパーキング)
メーカーハマコSSアンプコアンプコアンプコエスコ
通常価格6,120-8,374 -8,174 -39,44138,325
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目
単品・セット区分単品単品単品セット品-
認定取得FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FMRC(米国)FMRC(米国)--
特長摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。----
材質1ベリリウム銅合金----
材質材質:ベリリュウム銅合金----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング