17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アンビル

通常単価(税別)
11,05831,818
税込単価
12,16435,000
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。・角の丸みを利用した叩きも可能です。・形状は...

詳細を確認

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 上面幅(mm)

  • 上面長(mm)

  • 前面長(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

上面幅

(mm)

上面長

(mm)

前面長

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
255
65
155
15
145
456-7919
10000
1個
320
83
190
20
185
456-7927
20000
1個
370
97
255
20
200
456-7935
30000
1個
410
105
250
20
240
456-7943
40000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,058
( 12,164 )
7日目
18,173
( 19,990 )
8日目
25,263
( 27,789 )
8日目
31,818
( 35,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。
・角の丸みを利用した叩きも可能です。
・形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンビルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンビル
たたき台(すべり止めシート付)
板金折り曲げ機
若獅子 平口やっとこ
レールアテバン
奴床(ヤットコ)
メーカー大西測定SK-11ホーザンアークランド 若獅子盛光盛光
通常価格11,058-2,346580 -1,1809,1402,860 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目2日目〜在庫品1日目1日目1日目
商品種類その他その他その他ヤットコその他ヤットコ
材質鋳鉄(FC250)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング