17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平ツカミバシ

通常単価(税別)
7,56012,428
税込単価
8,31613,671
通常出荷日:1日目

【特長】・薄板を挟み込んで曲げます。・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。・先が平らになっています...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 口幅(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

口幅(mm)

全長(mm)

最小発注数量
212-1981
4560118245268
380
30
250
1個
212-1999
4560118245282
570
45
260
1個
212-2006
4560118245299
600
60
265
1個
212-2014
4560118245305
650
75
275
1個
212-2022
4560118245312
680
90
275
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,560
( 8,316 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,972
( 10,969 )
1日目
10,426
( 11,469 )
1日目
12,428
( 13,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板を挟み込んで曲げます。
・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
・先が平らになっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ツカミバシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ツカミバシ
拍子木(ヒョウシギ)
影打金
喰切 盛光
火造りバシ
当盤(アテバン)
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格7,560-2,760 -2,110 -3,206 -4,312 -5,815 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
商品種類ツカミバシその他タガネクイキリツカミバシその他
材質1S45C-炭素鋼(S55C)--
材質S45CS45CS55CSS400S45C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング