17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピッチゲージ【1~28個入り】

通常単価(税別)
5,0475,439
税込単価
5,5525,983
通常出荷日:1日目

【特長】・一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。【用途】・ねじピッチ用。

  • 材質
    冷間圧延鋼
  • 用途
    ねじピッチ用
  • 特長
    一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 枚数(枚)

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 寸法(mm)

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 300mm直(ギザ)全長×先端部幅×後端部幅(mm)

  • セット明細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

枚数

(枚)

商品タイプ

詳細タイプ

トラスココード

寸法(mm)

質量(g)

全長(mm)

300mm直(ギザ)全長×先端部幅×後端部幅(mm)

セット明細

RoHS?最小発注数量
26
インチ
インチ用
229-5776
70×15
57
-
-
4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、40、48、60
10
1個
28
ミリ
ミリ用
229-5784
70×15
60
-
-
0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、1.0、1.1、1.2、1.25、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.75、1.8、1.9、2.0、2.5
10
1パック

28個入り

17
ミリ
ミリ用
229-5792
70×15
45
-
-
0.5、0.75、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
10
1パック

17個入り

22
ミリ
ミリ用
229-5806
87×20
80
300
300×2.7×20
1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5
10
1パック

22個入り

21
ミリ
ミリ用
229-5814
70×15
53
-
-
0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.75、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,047
( 5,552 )
1日目
5,047
( 5,552 )
1日目
5,439
( 5,983 )
1日目
5,439
( 5,983 )
1日目
5,439
( 5,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
【用途】
・ねじピッチ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッチゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッチゲージ
アクメスクリューピッチゲージ
ピッチゲージ(ウイットワース)
ピッチゲージ(アメリカン)
ピッチゲージ(メトリック)
ピッチゲージ(炭素工具鋼)
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコエスコエスコシンワ測定
通常価格5,047-16,046 -17,58914,695 -14,356 -1,969 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
材質冷間圧延鋼ステンレス(SUS430)----
用途ねじピッチ用ピッチ測定----
特長一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。厚さは0.8mmです。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング