17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 ラジアスゲージ 272

トラスコ中山 ラジアスゲージ 272

通常単価(税別)
6,18022,870特別価格
税込単価
6,79825,157特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

工作物の隅または縁のR(半径)の測定に使用するゲージ。【特長】・外径丸み、溝の丸み用。【用途】・工作物...

詳細を確認
  • 材質1
    冷間圧延鋼
  • 用途
    角溝の丸み用。
  • 仕様
    凹凸(オス・メス)一体型
  • 材質
    冷間圧延鋼
  • 特長
    工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ラジアスゲージ272MAの外観

272MA

規格表

型番寸法
(mm)
セット明細
(mm)
枚数
(枚)
272MAA67×140.10~1.0(0.10とび)10
272MA67×140.75~5.0(0.25とび)18
272MB108×265.50~13.0(0.50とび)16
272MC175×4513.00~22.00(1.00とび)10
272MD245×6023.00~30.0(1.00とび)8

精度表

ラジアスゲージの精度表

製品の基本仕様・特長

特長

  • 凹凸(オス・メス)一体型:Rがついておりケースの両端にサイズ順に収納されています。

用途

  • ノギスや定規では測定できないR部の測定がワークにあてるだけで読み取り出来ます。
  • 製作品の簡易検査等にも使用できます。

仕様

  • 材質:冷間圧延鋼
  • 製造国:日本

図面

272MA

ラジアスゲージ 272MA図面

272MAA

ラジアスゲージ 272MAA図面

272MB

ラジアスゲージ 272MB図面

272MC

ラジアスゲージ 272MC図面

272MD

ラジアスゲージ 272MD図面

使用方法・使用事例

使用方法

  • 測定対象物の曲線部にゲージをあて、目視確認にて寸法を読み取ります。

使用事例

ラジアスゲージの使用例

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 枚数(枚)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • セット明細(mm)

  • 寸法(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

枚数

(枚)

トラスココード

JANコード

質量(g)

セット明細(mm)

寸法(mm)

測定範囲(mm)

RoHS?最小発注数量
18
229-5652
4989999334067
55.000
0.75~5.0(0.25とび)
67×14
0.75~5.0
10
1個
10
229-5644
4989999334050
45.000
0.1~1.0(0.1とび)
67×14
0.10~1.0
10
1個
16
229-5661
4989999334074
150.000
5.5~13.0(0.5とび)
108×26
5.5~13.0
10
1個
10
229-5679
4989999334081
390.000
13.0~22.0(1.0とび)
175×45
13.0~22.0
10
1個
8
229-5687
4989999334098
600.000
23.0~30.0(1.0とび)
245×60
23.0~30.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1805,799
( 6,379 )
1日目
20,62115,849
( 17,434 )
1日目
8,4906,792
( 7,471 )
1日目
17,27613,539
( 14,893 )
1日目
22,87016,791
( 18,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

工作物の隅または縁のR(半径)の測定に使用するゲージ。

【特長】
・外径丸み、溝の丸み用。
【用途】
・工作物、成形品、金型、刃物などの測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ラジアスゲージ 272のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
旋削チップのノーズr測定
5
満足度:5.0
旋削チップのノーズR確認に使用した。 0.1トビなので確認作業が楽に行えた。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ラジアスゲージ 272
トラスコ中山 ラジアスゲージ 178
ラジアスゲージ(L型)
ラジアスゲージ(Rゲージ)
ラジアスゲージ 単品(Rゲージ)
ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)新潟精機(SK)フジツール
通常価格6,180-6,522 -14,306 -6,639 -1,226 -7,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目在庫品1日目〜4日目
材質1冷間圧延鋼冷間圧延鋼硬質ステンレス(SUS430H)---
用途角溝の丸み用。外径丸み、溝の丸み用。工作物の凹凸、角隅または縁のR半径部の測定。---
仕様凹凸(オス・メス)一体型凹凸(オス・メス)独立型----
材質冷間圧延鋼冷間圧延鋼硬質ステンレス(SUS430H)---
特長工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。刃物のR(半径)部の検査などに大変便利です。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング