17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパーゲージ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

管用テーパーゲージ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TG-710A

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・穴径または、すき間を測定するものです。
【用途】
・溝・すき間・穴径などの測定。

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
1~6(0.1目盛)
トラスココード
229-5881
長さ(mm)
93
JANコード
4989999320657
質量(g)
14.000
器差(mm)
±0.05
用途
溝・すき間・穴径などの測定
特長
穴径または、すき間を測定するものです。
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト