17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M

通常単価(税別)
9,7658,857
税込単価
10,7429,743
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。・枚数は4枚です。・焼き入れ品...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    1~29(0.05目盛)
  • 枚数 (枚)
    4
  • トラスココード
    229-5717
  • 長さ(mm)
    144
  • JANコード
    4989999320602
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS420J2)
  • 器差(mm)
    ±0.05
  • 材質
    ステンレス(SUS420J2)
  • 用途
    溝・すき間などの測定
  • 特長
    幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。焼き入れ品です。

型番:

TG-267M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TG-267Mの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
1~29(0.05目盛)
枚数(枚)
4
トラスココード
229-5717
長さ(mm)
144
JANコード
4989999320602
質量(g)
80.000
材質1
ステンレス(SUS420J2)
器差(mm)
±0.05
材質
ステンレス(SUS420J2)
用途
溝・すき間などの測定
特長
幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。焼き入れ品です。
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-267M
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7658,857
( 9,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。
・枚数は4枚です。
・焼き入れ品です。
【用途】
・溝・すき間などの測定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267Mの型番TG-267Mのページです。 型番TG-267Mに関する仕様情報を記載しております。
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M
テーパーゲージ TPG-267M
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-270A/B
テーパーゲージ TPG-700S
0.1~3mm 円筒テーパーゲージ EA725SF-3A
テーパーゲージ(ケース付)
メーカートラスコ中山新潟精機(SK)トラスコ中山新潟精機(SK)エスコシンワ測定
通常価格9,7659,1483,409 -1,92010,9501,778
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目19日目3日目1日目
測定範囲(mm)1~29(0.05目盛)1~29-1~150.1~31~15
枚数(枚)44-21-
トラスココード229-5717-----
長さ(mm)144-158---
JANコード4989999320602-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング