17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

通常単価(税別)
1,2702,431
税込単価
1,3972,674
通常出荷日:1日目

【特長】・幅のテーパーを利用してすき間を測定します。・焼き入れ品です。【用途】・溝・すき間などの測定。

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS420J2)
  • 材質
    ステンレス(SUS420J2)
  • 用途
    溝・すき間などの測定
  • 特長
    幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TG-700A

テーパーゲージ TG-700A図面

TG-700B

テーパーゲージ TG-700B図面

使用方法・使用事例

使用方法

テーパーゲージ 取扱説明書-1テーパーゲージ 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

トラスココード

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1~15(0.1目盛)
229-7647
149
4989999320633
10.000
6
1個
15~30(0.1目盛)
229-7655
153
4989999320640
40.000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
1日目
2,431
( 2,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅のテーパーを利用してすき間を測定します。
・焼き入れ品です。
【用途】
・溝・すき間などの測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-270A/B
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M
管用テーパーゲージ(円筒タイプ)
テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D
テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D 本体+校正文書
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,270-3,409 -9,7654,350 -1,200 -7,722 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目在庫品1日目10日目
材質1ステンレス(SUS420J2)機械構造用炭素鋼(焼き入れなし)ステンレス(SUS420J2)---
材質ステンレス(SUS420J2)機械構造用炭素鋼ステンレス(SUS420J2)---
用途溝・すき間などの測定溝・すき間などの測定溝・すき間などの測定---
特長幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。携帯に便利なプラスチックケース入です。幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。焼き入れ品です。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング