ツール用品技術窓口

【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。・焼き...
詳細を確認【概要】
この商品は様々な厚さのゲージを用いて隙間を測定するゲージです。
【特長】
測りたい隙間に合わせてリーフの厚さ構成が選択できます。
【用途】
測定部分の隙間を任意のゲージを差込んで「入る、入らない」でジャッジします。
| 型番 | リーフ形状 | 長さ (mm) | 枚数 (枚) | セット明細 (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| T150MY | A | 150 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 | 118 |
| T150MZ | A | 150 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 | 147 |
| T100MT | A | 100 | 12 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 | 95 |
| T150MT | A | 150 | 12 | 140 | |
| T100MX | A | 100 | 13 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 | 95 |
| T150MX | A | 150 | 13 | 140 |
| リーフ厚(mm) | 精度(mm) |
|---|---|
| 0.03~0.10 | ±0.005 |
| 0.11~0.30 | ±0.01 |
| 0.35~0.50 | ±0.012 |
| 0.60~3.00 | ±0.02 |

リーフ形状 A型
【特長】
・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
・焼き入れ品です。
【用途】
・すき間測定に。
・自動車・発動機関のピストンやシリンダ部の間隔の測定に。

永井ゲージ製作所
JIS すきまゲージ 組み合わせ A型

東京硝子器械
デジタルシクネスゲージ DES-3010

永井ゲージ製作所
すきまゲージ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,300円~

新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
4.7通常価格(税別):720円~

シンワ測定
シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)
4.7通常価格(税別):646円~

永井ゲージ製作所
一般品すきまゲージリーフ
5通常価格(税別):640円~

永井ゲージ製作所
すきまゲージ
5通常価格(税別):2,423円~

新潟精機(SK)
ボールギャップゲージ BTPタイプ
5通常価格(税別):6,612円~

永井ゲージ製作所
JIS すきまゲージ 組み合わせ A型
4.5通常価格(税別):6,154円~

新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
4.5通常価格(税別):1,700円~

永井ゲージ製作所
すきまゲージB型
5通常価格(税別):9,357円~