ツール用品技術窓口

確定しました

デスクトップロープカッター

デスクトップロープカッター RC-61
通常単価(税別)
21,153
税込単価
23,268
通常出荷日:1日目

【特長】・ロープ径15mmまでの合成繊維ロープの切断可能です。【用途】・ポリエステル編組チューブの切断...

詳細を確認

型番:

RC-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
電源(V)
AC100
JANコード
4905058401495
トラスココード
166-6588
質量(g)
1000
材質1
本体:アルミ
消費電力(W)
35
最高温度(℃)
450
電源コード長さ(m)
1.5
カッター有効長(mm)
50
最大切断ロープ径(mm)
15
材質2
カッター:SUS304
材質3
絶縁板:フェノール樹脂
奥行(mm)
120
高さ(mm)
133
幅(mm)
100
特長
-
用途
-
コード長さ(m)
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RC-61

商品タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

消費電力(W)

最高温度(℃)

カッター有効長(mm)

最大切断ロープ径(mm)

材質2

材質3

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

特長

用途

コード長さ

(m)

最小発注数量
-
4905058401495
166-6588
1000
本体:アルミ
35
450
50
15
カッター:SUS304
絶縁板:フェノール樹脂
120
133
100
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,153
( 23,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープ径15mmまでの合成繊維ロープの切断可能です。
【用途】
・ポリエステル編組チューブの切断に。(耐熱チューブ/耐熱ロープなどの切断はできません。)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクトップロープカッターの型番RC-61のページです。 型番RC-61に関する仕様情報を記載しております。
デスクトップロープカッターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
編組チューブの切断
4
満足度:4.0
今まではハサミで切って、ライターで炙っていました。 少々高価ですが、大量に切断するときには非常に便利です。 切断口も綺麗...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクトップロープカッター
ステーション式 発泡カッター
"プラジェット",用途が広がるアタッチメント付
ホットスライドカッター
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所goot(太洋電機産業)エスコエスコ
通常価格21,15341,997 -14,570 -4,50013,24322,054
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目2日目
電源(V)AC100AC100-AC100AC100(50/60Hz)AC100 (50/60Hz)
電源コード長さ(m)1.51.53---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト