17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プラジェット用アタッチメント

通常単価(税別)
1,7003,150
税込単価
1,8703,465
通常出荷日:1日目

【特長】・各用途に合わせたノズルです。【用途】・熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210...

詳細を確認
  • 代表画像は型番AT-11です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
収縮チューブ用(スプーンノズル)
127-8274
58
10
1個
溶接用(集中熱風ノズル)
127-8282
50
10
1個
長尺シート用(平形ノズル)
127-8291
74
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
3,150
( 3,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各用途に合わせたノズルです。
【用途】
・熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)用のアタッチメント。

ご注意

  • 代表画像は型番AT-11です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラジェット用アタッチメントのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
プラジェット
5
満足度:5.0
セットに付属しているアタッチメントで別途パーツで購入できるので助かります。このアタッチメントでチューブ全体、裏側まで温風...もっと読む
0人が参考にしています。
プラジェットの付属品
5
満足度:5.0
収縮tチューブやベアリングの焼嵌めなど、このアタッチメントで周りから全体を暖められるので大変便利です。専用品なので取付も...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
プラジェット専用品なので、なんの不満もなし。 DCモーターのプラジェットは大変静かでお勧めします
0人が参考にしています。
ヒートガンアタッチメント
5
満足度:5.0
ヒートガンのアタッチメントととして購入しました。他社のヒートガンでしたが、ヒートガンの口径がφ38付近なら使えそうです。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラジェット用アタッチメント
"プラジェット",用途が広がるアタッチメント付
"プラジェット"(標準タイプ)
"プラジェット",標準タイプの工業用熱風機
“プラジェット”(溶接専用タイプ)
“プラジェット”(温度可変タイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格1,700-14,570 -33,67112,858 -28,63670,318
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
特長各用途に合わせたノズルです。用途が広がるアタッチメント付です。別売ヒーターで950W・650W・400Wに使い分けができます。標準タイプの工業用熱風機です。塩ビ溶接専用タイプです。電子温度コントロールおよび風量調節つまみ付です。
用途熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)用のアタッチメントシュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工熱風加熱、樹脂加工、乾燥シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工塩ビ溶接熱風加熱、樹脂加工、乾燥
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング