ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“プラジェット”(溶接専用タイプ)

通常単価(税別)
28,636
税込単価
31,500
通常出荷日:1日目

【仕様】・塩ビ溶接専用タイプです。・付属品:フィルター、カーボンブラシ、硬質塩ビ溶接捧

型番:

PJ-215A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PJ-215Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100
熱風温度(℃)
500
トラスココード
127-8207
質量(g)
1000
消費電力(W)
400
奥行(mm)
96
高さ(mm)
96
幅(mm)
320
特長
塩ビ溶接専用タイプです。
用途
塩ビ溶接
スイッチ
3段切換(熱風・送風・切)
風圧
170mmAq
付属品
フィルター、カーボンブラシ、硬質塩ビ溶接捧
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PJ-215A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,636
( 31,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・塩ビ溶接専用タイプです。
・付属品:フィルター、カーボンブラシ、硬質塩ビ溶接捧

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“プラジェット”(溶接専用タイプ)の型番PJ-215Aのページです。 型番PJ-215Aに関する仕様情報を記載しております。
“プラジェット”(溶接専用タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
樹脂溶接に
4
満足度:4.0
樹脂溶接に使用しています。 熱も程よく、溶接も支障なく出来ています。
0人が参考にしています。
塩ビ管の溶接等
5
満足度:5.0
塩ビのフランジや管同士の接合、フラット面の接着など樹脂系の接合部分で使っています。 絞って熱風が出るので非常に作業がすす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“プラジェット”(溶接専用タイプ)
"プラジェット"(標準タイプ)
“プラジェット”(温度可変タイプ)
“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)
"プラジェット",樹脂(塩ビ)溶接専用器
"プラジェット",標準タイプの工業用熱風機
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格28,63633,67170,31837,93517,000 -12,858 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源(V)AC100AC100AC100AC200--
熱風温度(℃)500600室温~500600310450
トラスココード127-8207127-8215127-8223451-4726--
質量(g)100010001100-740.000750.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング