ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)

通常単価(税別)
37,935
税込単価
41,729
通常出荷日:1日目

差込式ヒーターを採用しメンテナンスが簡易です。乾燥機、熱風加熱用、樹脂加工用、余熱装置。

型番:

PJ-230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PJ-230の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC200
熱風温度(℃)
600
トラスココード
451-4726
消費電力(W)
3000
風速(m/min)
450
風量([[M3]]/min)
0.51
奥行(mm)
96
高さ(mm)
96
幅(mm)
302
特長
差込式ヒーターを採用しメンテナンスが簡易です。
特長1
固定使用可能(M5のねじは別途購入)です。
特長3
乾燥機、熱風加熱用、樹脂加工用、余熱装置
スイッチ
3段切換(熱風・送風・切)
付属品
フィルター、カーボンブラシ
質量(g/組)
1200

型番リスト

表示件数
型番
PJ-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,935
( 41,729 )
1日目

詳細情報

基本情報

差込式ヒーターを採用しメンテナンスが簡易です。乾燥機、熱風加熱用、樹脂加工用、余熱装置。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)の型番PJ-230のページです。 型番PJ-230に関する仕様情報を記載しております。
“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)
"プラジェット"(標準タイプ)
“プラジェット”(溶接専用タイプ)
“プラジェット”(温度可変タイプ)
"プラジェット",標準タイプの工業用熱風機
"プラジェット",用途が広がるアタッチメント付
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格37,93533,67128,63670,31812,089 -13,701 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源(V)AC200AC100AC100AC100--
熱風温度(℃)600600500室温~500450450
トラスココード451-4726127-8215127-8207127-8223--
消費電力(W)30001200400120010001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング