ツール用品技術窓口
【特長】・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。・レンチと...
詳細を確認
使用例。


高トルク合金鋼

技術力により、レンチとボルトの隙間が0.0127mm以下になるよう設計。
世界最強の六角、トルクスレンチ
高トルク合金鋼
プロガード加工、5倍の耐食性
ブライトガード加工
この商品のメッキは「ブライトガード加工」という、一般的なメッキ加工とは全く異なる技術を施した仕様。ブライトガード加工は一般的なメッキ加工に比べ、高い耐蝕性を発揮。
| 型番 | 規格 | 長さ/短手×長手 |
|---|---|---|
| WL.71MM | 0.71mm | 6×32mm |
| WL.89MM | 0.89mm | 10×33mm |
| WL1.27MM | 1.27mm | 15×43mm |
| WL1.5MM | 1.5mm | 15×45mm |
| WL2MM | 2mm | 18×51mm |
| WL2.5MM | 2.5mm | 20×58mm |
| WL3MM | 3mm | 22×65mm |
| WL3.5MM | 3.5mm | 25×70mm |
| WL4MM | 4mm | 26×73mm |
| WL4.5MM | 4.5mm | 30×79mm |
| WL5MM | 5mm | 32×83mm |
| WL5.5MM | 5.5mm | 35×89mm |
| WL6MM | 6mm | 37×95mm |
| WL7MM | 7mm | 40×100mm |
| WL8MM | 8mm | 44×108mm |
| WL9MM | 9mm | 47×112mm |
| WL10MM | 10mm | 49×125mm |
| WL11MM | 11mm | 51×126mm |
| WL12MM | 12mm | 58×135mm |
| WL14MM | 14mm | 70×151mm |
| WL17MM | 17mm | 78×172mm |
| WL19MM | 19mm | 87×193mm |
【特長】
・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。
・レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしています。
・レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。
・独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現しています。
・独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮します。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに最適です。



PBスイスツールズ
ロング六角棒レンチセット(インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,570円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチ
4.3通常価格(税別):1,035円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):7,176円

TONE
首下ショートボールポイントL形レンチセット BS900S
4.6通常価格(税別):6,455円

TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
4.3通常価格(税別):675円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):434円~