ツール用品技術窓口

HLX13S
| 型番 | セット内容 |
|---|---|
| HLX7S | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、 3/16インチ |
| HLX8S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、 5/32インチ |
| HLX10S | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、 3/16、7/32、1/4インチ |
| HLX12S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、 5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ |
| HLX13S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、 5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ |
| 規格 | 長さ / 短手×長手 |
|---|---|
| 0.050インチ | 15×44mm |
| 1/16インチ | 16×46mm |
| 5/64インチ | 18×50mm |
| 3/32インチ | 19×54mm |
| 7/64インチ | 21×57mm |
| 1/8インチ | 22×61mm |
| 9/64インチ | 24×64mm |
| 5/32インチ | 25×68mm |
| 3/16インチ | 29×74mm |
| 7/32インチ | 32×83mm |
| 1/4インチ | 35×90mm |
| 5/16インチ | 40×103mm |
| 3/8インチ | 45×117mm |
「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックス™ケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。
独自鋼材「プロテニアム合金鋼」を使用したハイトルクレンチです。
【特長】
・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。
・レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしています。
・レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がありません。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけることが可能です。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出し可能です。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに使用します。



PBスイスツールズ
ロング六角棒レンチセット(インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,760円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):455円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):453円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):7,176円

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,570円~

スーパーツール
スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)
4.3通常価格(税別):2,555円~

TONE
ボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):635円~