17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハンドルとブレードが溶接されたロングタイプのハイトルクT型の六角棒レンチ。 【特長】 ・軸長が通常より...

詳細を確認

型番:

HTX60M-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高い耐蝕性と耐溶剤性を発揮する表面加工が施されたT型六角棒レンチ

型番:HTX80M/S-9

型番:HTX80M/S-9

セット内容より 型番:9HT8MM

セット内容より
型番:9HT8MM

全長229mm 六角T-ハンドルセットの仕様

型番セット内容
HTX60M-92、2.5、3、4、5、6mm
HTX80M/S-92、2.5、3、4、5、6、8、10mm+スタンド
型番規格全長×軸長×ハンドル長さ
9HT2MM2mm229×214×80mm
9HT2.5MM2.5mm229×214×80mm
9HT3MM3mm229×214×80mm
9HT4MM4mm229×214×80mm
9HT5MM5mm229×212×105mm
9HT6MM6mm229×212×105mm
9HT8MM8mm229×210×129mm
9HT10MM10mm229×210×129mm

セット内容

全長229mm 六角T-ハンドルセットの主な特長について

工具を守る表面加工/プロガード加工:5倍の耐食性 一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ

工具を守る表面加工/プロガード加工:5倍の耐食性
一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ

HTX60M-9の仕様・寸法情報

種類
T形
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
2 ~ 6
単品・セット区分
セット品
材質
プロテニアム特殊合金
表面加工
プロガード加工
セット内容(mm)
2、2.5、3、4、5、6
付属品
-

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • セット内容(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HTX60M-9

二面幅寸法

(mm)

セット内容(mm)

付属品

最小発注数量
2 ~ 6
2、2.5、3、4、5、6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンドルとブレードが溶接されたロングタイプのハイトルクT型の六角棒レンチ。
【特長】
・軸長が通常より長くなっているため、通常のレンチでは届かない部分のネジの締付けができる。
・鉄製ハンドルと軸ブレードが溶接されているので、しっかりトルクがかかり、抜けることがない。
・両端が下がった独特なハンドル形状は、人間工学により、手にフィットするデザイン。
【用途】
・通常の長さのレンチでは届かない箇所の六角ボルト、ナットの締付けに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)の型番HTX60M-9のページです。 型番HTX60M-9に関する仕様情報を記載しております。
全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
通常レンチの入らない箇所の締め付け
1
満足度:1.0
細い部分が長く締め付けるとねじれてしまいトルクが伝わっている感覚が分からない。 使用せず違うものを購入しました。

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。不良品ではないものの、細い部分が長く、締め付けるとねじれてしまうとのご指摘につきましてはメーカーにもフィードバックさせていただき、今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)
ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)
六角L-レンチセット エクストラロング(規格mm)
ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)
ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)
ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格9,0002,391 -3,000 -13,1103,947 -11,031
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
種類T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチT形
先端タイプ標準タイプボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
材質プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金
表面加工プロガード加工プロガード加工ブライトガード加工プロガード加工ブライトガード加工プロガード加工
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト