17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T形ハンドル六角棒レンチ(規格インチ)

通常単価(税別)
2,145
税込単価
2,360
通常出荷日:4日目

ハンドルとブレードが溶接されたT形ハンドル六角棒レンチ。【特長】・ハンドルとブレードは溶接されており非...

詳細を確認
  • 種類
    T形
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    プロテニアム特殊合金
  • 表面加工
    プロガード加工

型番:

BT1/4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T形ハンドル六角棒レンチの特長

T-ハンドルはトルクが過剰になりやすい形状。

T形ハンドルはトルクをかけやすい形状。

型番規格全長×軸長×ハンドル長さ
BT3/323/32インチ※六角 154×138×79mm
BT7/647/64インチ※六角 174×160×79mm
BT1/81/8インチ※六角 192×178×79mm
BT9/649/64インチ※六角 210×197×79mm
BT5/325/32インチ230×215×79mm
BT3/163/16インチ250×235×105mm
BT7/327/32インチ262×245×105mm
BT1/41/4インチ275×258×105mm
BT5/165/16インチ290×270×130mm
BT3/83/8インチ302×280×130mm

工具を守る表面加工(プロガード加工)

プロガード加工 / 5倍の耐食性

プロガード加工 / 5倍の耐食性

ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

BT1/4の仕様・寸法情報

種類
T形
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
275
単品・セット区分
単品
材質
プロテニアム特殊合金
ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ(mm)
105
軸長※T形のみ(mm)
258
表面加工
プロガード加工
-
-

絞り込み条件

  • 先端タイプ

  • 二面幅寸法(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ(mm)

  • 軸長※T形のみ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT1/4

先端タイプ

二面幅寸法

(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ

(mm)

軸長※T形のみ

(mm)

最小発注数量
ボールポイント
1/4
275
105
258
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハンドルとブレードが溶接されたT形ハンドル六角棒レンチ。
【特長】
・ハンドルとブレードは溶接されており非常に堅牢。
・人間工学に基づいて設計された両端の下がった独特なハンドル形状により手にフィット。
・鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回せる。
・T形ハンドルなのでトルクがかけやすい。
・5/32インチ以上は、ボールポイントを採用することにより25°の角度から挿入して締め付けできるので、作業効率が大幅向上。
・3/32、7/64、1/8、9/64インチの小径は、破損を防ぐためボールポイントでなく標準タイプを採用。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形ハンドル六角棒レンチ(規格インチ)の型番BT1/4のページです。 型番BT1/4に関する仕様情報を記載しております。
T形ハンドル六角棒レンチ(規格インチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップのラバーの中身の材質は何ですか?
A
鉄鋼製です。鉄鋼グリップとブレードの接合部は溶接さています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形ハンドル六角棒レンチ(規格インチ)
ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)
ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)
六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染
ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)
全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格2,14513,1104,679 -1,700 -1,42610,791
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目6日目在庫品1日目
種類T形T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形T形
単品・セット区分単品セット品セット品セット品単品セット品
材質プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金プロテニアム特殊合金
表面加工プロガード加工プロガード加工プロガード加工プロガード加工プロガード加工プロガード加工
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト