ツール用品技術窓口
特殊ナイロン樹脂によってソケットに装着できるソケットビット。 【特長】 ・手元にあるソケットに装着でき...
詳細を確認特殊ナイロン樹脂によってソケットに装着できるソケットビット。
【特長】
・手元にあるソケットに装着でき、ハンマーでビットをソケットに押し込むだけでがっちり入る。
・ねじを使っての装着でないのでわずらわしさがない。
・ビット部は差込式で、交換が可能。
・六角の2面に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれている。
【用途】
・ソケットに装着して使用可能。
・自動車整備、機械の保守整備時に最適。

お手持ちのソケットに差し込む事ができる

商品例/型番:31472(8mm)
| 品番 | 型番 | セット内容 |
|---|---|---|
| 23487 | PHBX8M-2C | 3、4、5、6、7、8、9、10mm |
| 品番 | 型番 | セット内容 |
|---|---|---|
| 23445 | PHBX7-2C | 1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ |
| 型番 | 規格 | 全長 |
|---|---|---|
| 31456(3mm) | 3mm | 50mm |
| 31460(4mm) | 4mm | 50mm |
| 31464(5mm) | 5mm | 50mm |
| 31468(6mm) | 6mm | 50mm |
| 31470(7mm) | 7mm | 50mm |
| 31472(8mm) | 8mm | 50mm |
| 31474(9mm) | 9mm | 50mm |
| 31476(10mm) | 10mm | 50mm |
型番:PHBX8M-2Cのセット内容
| 型番 | 規格 | 全長 |
|---|---|---|
| 31407(1/8インチ) | 1/8インチ | 50mm |
| 31409(5/32インチ) | 5/32インチ | 50mm |
| 31410(3/16インチ) | 3/16インチ | 50mm |
| 31411(7/32インチ) | 7/32インチ | 50mm |
| 31412(1/4インチ) | 1/4インチ | 50mm |
| 31413(5/16インチ) | 5/16インチ | 50mm |
| 31414(3/8インチ) | 3/8インチ | 50mm |
型番:PHBX7-2Cのセット内容
「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ソケットアダプター 48
5通常価格(税別):1,495円