17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント・ビットインチセット

型番:

BIX12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BIX12の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(inch)
5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2
ボールポイント
差込寸法(mm)
6.35
全長(mm)
76
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
コーティング
プロガード加工
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BIX12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,740
( 15,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット・ハンドルとの使用に最適な差込角6.35mmのボールポイントビット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・ビットインチセットの型番BIX12のページです。 型番BIX12に関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント・ビットインチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント・ビットインチセット
ボールポイント・パワービットミリセット
ボールポイント・パワービットインチセット
ボールポイント・ビットミリセット
5本組/3~8mm[BallHexagon]ドライバービット EA611BP-200
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスエスコベッセル
通常価格13,7408,25013,95510,4162,5802,399
通常出荷日1日目6日目8日目8日目1日目1日目
先端形状六角六角六角六角六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(inch)5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2-5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2---
ボールポイント
差込寸法(mm)6.35-----
全長(mm)767676-150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト