ツール用品技術窓口
| 型番 | セット内容 |
|---|---|
| BSX8S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、 1/8、9/64、5/32インチ |
| BSX8 | 7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、 7/32、1/4、5/16インチ |
| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 |
|---|---|---|
| BS.050 | 0.050インチ | 105×61×8mm |
| BS1/16 | 1/16インチ | 118×64×11mm |
| BS5/64 | 5/64インチ | 121×67×11mm |
| BS3/32 | 3/32インチ | 134×73×16mm |
| BS7/64 | 7/64インチ | 135×74×16mm |
| BS1/8 | 1/8インチ | 170×82×23mm |
| BS9/64 | 9/64インチ | 172×84×23mm |
| BS5/32 | 5/32インチ | 200×93×28mm |
| BS3/16 | 3/16インチ | 201×95×28mm |
| BS7/32 | 7/32インチ | 228×108×33mm |
| BS1/4 | 1/4インチ | 240×120×33mm |
| BS5/16 | 5/16インチ | 263×143×33mm |
型番:BSX8S、BSX8のセット内容
「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
25度の角度でもボルトを回せるボールポイント付きドライバー。
【特長】
・コンフォートグリップは握りやすく小さな力で最大のトルクをだすことができる。
・レンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事ができ握りやすく小さな力で最大のトルクを出す事ができる。・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっている。
・グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
六角棒ドライバー(ロング)
4通常価格(税別):1,252円~

KTC(京都機械工具)
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
5通常価格(税別):7,078円~

KOKEN 山下工業研究所
ドライバー ソケットドライバー167M
5通常価格(税別):1,154円

TONE
超ミニスタビードライバー
4.7通常価格(税別):485円

TONE
パワーグリップスタビードライバー
5通常価格(税別):700円

TONE
パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)
4通常価格(税別):2,400円~

TONE
ベビードライバー BBD-M50
0通常価格(税別):220円

PBスイスツールズ
マルチクラフトマイナスドライバー
0通常価格(税別):837円~

TONE
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)
0通常価格(税別):2,100円~