ツール用品技術窓口
25度の角度でもボルトを回せるボールポイント付きドライバー。 【特長】 ・ボールポイントは、25度の角...
詳細を確認25度の角度でもボルトを回せるボールポイント付きドライバー。
【特長】
・ボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
・人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事が可能。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップデザイン。
・グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用。
・開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用。

商品画像(写真はBS5MM)
| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 |
|---|---|---|
| BS.89MM | 0.89mm | 122×80×8mm |
| BS.127MM | 1.27mm | 103×61×8mm |
| BS1.5MM | 1.5mm | 119×66×11mm |
| BS2MM | 2mm | 125×72×11mm |
| BS2.5MM | 2.5mm | 130×69×16mm |
| BS3MM | 3mm | 169×81×22mm |
| BS4MM | 4mm | 200×94×27mm |
| BS5MM | 5mm | 217×111×27mm |
| BS6MM | 6mm | 262×139×33mm |
| BS8MM | 8mm | 283×161×33mm |
| BS10MM | 10mm | 305×184×33mm |
「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。


PBスイスツールズ
差替式強力ドライバーセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
5通常価格(税別):7,078円~

ベッセル
パワーグリップドライバー No.4500
4.9通常価格(税別):800円~

PBスイスツールズ
マイナスドライバー(スタンダード)
5通常価格(税別):976円~

TONE
パワーグリップスタビードライバー
5通常価格(税別):700円

PBスイスツールズ
スイスグリッププラスドライバー
4.7通常価格(税別):1,141円~

ベッセル
No.225 ボールグリップドライバー(軸カバー付)
4通常価格(税別):564円~

TONE
ベビードライバー BBD-M50
0通常価格(税別):220円

TONE
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)
0通常価格(税別):2,100円~

ベッセル
ボールグリップドライバー 全身焼入 マグネット入り
0通常価格(税別):408円~