ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ボールポイント・ドライバーセット

通常単価(税別)
7,857
税込単価
8,643
通常出荷日:8日目

25度の角度でもボルトを回せるボールポイント・ドライバー 9本組セット。【特長】・規格:ミリ。・開発し...

詳細を確認

型番:

BSX9M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSX9Mの仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
先端サイズ・六角(mm)
1.5 ~ 10
ボールポイント
グリップ材質
硬質プラスチック
軸形状
六角
単品/セット
セット
マグネット
なし
トラスココード
297-1551
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
軸貫通
なし
規格
ミリ
先端タイプ
ボールポイント
表面加工
プロガード加工
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSX9M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,857
( 8,643 )
8日目

詳細情報

基本情報

25度の角度でもボルトを回せるボールポイント・ドライバー 9本組セット。
【特長】
・規格:ミリ。
・開発した世界初のボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つけずに回し続ける事が可能。
・人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出せる。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザイン。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。

商品情報

ボールポイント・ドライバー セット BSX9Mの詳細

ボールポイント・ドライバーセット:関連画像

BSX9M イメージ

  • グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用
  • 開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状

ボールポイント・ドライバー セット BSX9Mの寸法

  • 型番:BSX9M
  • セット内容:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(9本組)

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・ドライバーセットの型番BSX9Mのページです。 型番BSX9Mに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント・ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
A
ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント・ドライバーセット
ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット
ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)
ボールポイント・ドライバー 単品
ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)
ボールポイント・ドライバー 黒染 単品
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格7,8573,4289,5831,247 -7,571894
通常出荷日8日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
先端形状トルクストルクストルクストルクストルクストルクス
先端サイズ・六角(mm)1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 81.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8---
ボールポイント
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角六角六角六角六角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング