ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールポイント ソケットビット 単品(軸寸法 50mm)

通常単価(税別)
2,090
税込単価
2,299
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

特殊ナイロン樹脂によってビットを固定させるソケットビット。【特長】・ビットが摩耗したら交換する事ができ...

詳細を確認

型番:

43480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

43480の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
66
軸寸法(mm)
50
先端タイプ
ボールポイント
表面加工
プロガード加工

型番リスト

表示件数
型番
43480

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

最小発注数量
12
9.5
66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特殊ナイロン樹脂によってビットを固定させるソケットビット。
【特長】
・ビットが摩耗したら交換する事ができる。
・摩耗したビットはポンチなどでソケットの裏から叩くと簡単に抜ける。
・新しいビットはハンマーでソケットに押し込むだけでガッチリ入る。
・ネジを使っての装着ではありませんのでわずらわしさがない。
【用途】
・ラチェット工具などに装着して使用。

商品情報

製品仕様

43472

43472

  • ビット交換式ソケットビット。ビットが摩耗したら交換することが可能。
  • 交換の際は、ポンチなどの工具を使ってソケットの内側からビットを叩くと簡単に抜ける。
  • ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入る。サイズにより手での脱着も可能。
差込角型番規格全長ビット全長
9.5mm43456(3mm)3mm72mm50mm
9.5mm43460(4mm)4mm72mm50mm
9.5mm43464(5mm)5mm66mm50mm
9.5mm43468(6mm)6mm68mm50mm
9.5mm43470(7mm)7mm68mm50mm
9.5mm43472(8mm)8mm66mm50mm
9.5mm43474(9mm)9mm66mm50mm
9.5mm43476(10mm)10mm66mm50mm
9.5mm43480(12mm)12mm66mm50mm
12.7mm43980(12mm)12mm72mm50mm
12.7mm43984(14mm)14mm72mm50mm
12.7mm43986(17mm)17mm72mm50mm
12.7mm43988(19mm)19mm72mm50mm

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント ソケットビット 単品(軸寸法 50mm)の型番43480のページです。 型番43480に関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント ソケットビット 単品(軸寸法 50mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようにソケットからビットを交換しますか?
A
軽くピンポンチなどの工具を使ってソケットから押し出してください。
Qどのようにソケットからビットを交換しますか?
A
軽くピンポンチなどの工具を使ってソケットから押し出してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント ソケットビット 単品(軸寸法 50mm)
プロホールド HEX(六角) ソケットビット
プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)
ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)
ヘックスソケット(差込角9.5mm・ボールポイントタイプ)
エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品
メーカーボンダスボンダスボンダスミトロイミトロイエイト
通常価格2,0901,5685,6302,448 -2,0181,060
通常出荷日在庫品1日目5日目4日目1日目〜4日目1日目
軸寸法(mm)5050----
先端タイプボールポイント-----
表面加工プロガード加工プロガード加工プロガード加工---
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト