17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 先端サイズ・六角(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 7日以内

ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,5663,997
税込単価
2,8234,397
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ブレードがエクストラロングタイプのボールポイント、ドライバー。【特長】・軸長が通常より長くなっているた...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

柄径

(mm)

最小発注数量
2
329
276
11
1個
4
375
267
27
10パック

10個入り

6
385
260
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,653
( 2,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,566
( 2,823 )
7日目
3,997
( 4,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブレードがエクストラロングタイプのボールポイント、ドライバー。
【特長】
・軸長が通常より長くなっているため、通常のレンチでは届かない部分のネジの締付けが可能。
・25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
・人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事が可能。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザイン。
・グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用。
・開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状。
【用途】
・通常のレンチでは届かない箇所の六角ボルト、ナットの締付けに。

商品情報

ボールポイント・L-レンチ ロングの特長

ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品:関連画像

商品画像(写真はBSLL5MM)

型番 規格 全長×軸長×グリップ径
BSLL1.5MM 1.5mm 335×282×11mm
BSLL2MM 2mm 329×276×11mm
BSLL2.5MM 2.5mm 338×276×16mm
BSLL3MM 3mm 358×269×22mm
BSLL4MM 4mm 375×267×27mm
BSLL5MM 5mm 368×260×27mm
BSLL6MM 6mm 385×260×33mm
BSLL8MM 8mm 385×260×33mm
BSLL10MM 10mm 385×260×33mm

特長

ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品:関連画像

プロガード加工

ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ロングタイプのボールポイントドライバーはあまりないので重宝します。
0人が参考にしています。
ラック組立作業
5
満足度:5.0
ボールジョイントですので多少斜めになっていても問題なく使用できます。狭いところのネジを締めつけたりするのに重宝しています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qドライバーの長さは1種類だけですか?
A
ボンダス・ボールポイントドライバーは3種類ブレードの長さが異なるシリーズをご用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品
ボールポイント・ドライバー 黒染 単品
ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り
ボールポイント・ドライバー 単品
ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット
ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格2,566-8941,6751,247 -3,4289,583
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
先端形状トルクストルクストルクストルクストルクストルクス
ボールポイント
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角六角六角六角六角
単品/セット単品単品単品単品セットセット
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング