17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付)

通常単価(税別)
7,293
税込単価
8,022
通常出荷日:5日目

増し締め専用ハンドルがついたハイトルクボールポイント・L-レンチ9本セット(増し締めハンドル付)【特長...

詳細を確認

型番:

BLX9MBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付)の詳細

ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付):関連画像

ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付) イメージ

  • ハンドルを使いボルトを回した後、ハンドルを裏返す事によりボルトからレンチを抜かずに締結作業を続ける事が可能
  • 強いトルクが必要な現場に最適
  • 専用のバーとレンチを差し込み、より強いトルクをかけたり、錆ついたネジをはずしたりすることが可能
  • ハンドルは5mm以上のハイトルクレンチ用
  • 型番:BLX9MBB
  • セット内容:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(9本組)、ハンドル

ハンドルの使用方法

  • 付属のハンドルの角度のついた部分を使用する事により、最小限の角度でボルトを効果的に締める事が可能
  • ハンドルを使いボルトを回した後、ハンドルを裏返す事によりボルトからレンチを抜かずに締結作業を続ける事ができる
  • ※ ハンドルは5mm以上のハイトルクレンチにご使用ください。

BLX9MBBの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
付属品
ハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLX9MBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,293
( 8,022 )
5日目

詳細情報

基本情報

増し締め専用ハンドルがついたハイトルクボールポイント・L-レンチ9本セット(増し締めハンドル付)
【特長】
・規格:ミリ
・付属のハンドルを使用しても耐えられる、高い硬度のレンチ
・全てのサイズの硬度がHRC60に設定
・色判別とサイズ刻印のダブル表記
・付属のハンドルの角度のついた部分を使用する事により、最小限の角度でボルトを効果的に締める事が可能
・レンチには薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしている
【用途】
・固着したネジの取り外しや、六角ボルトの締めつけ緩め作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付)の型番BLX9MBBのページです。 型番BLX9MBBに関する仕様情報を記載しております。
ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
六角穴付ボルトの緩め 締め
4
満足度:4.0
全サイズで強度がすばらしい。通常の使用でもレバーのたわみ具合が締め具合として感じ取れるし、ボールの方で本締め近く力を掛け...もっと読む
4人が参考にしています。
設備メンテ
5
満足度:5.0
ボンタスはPBほど値段が高くは無く、質と価格が見合っていると思う。他にもボンタスのレンチは使用しているが、どれもラフに使...もっと読む
3人が参考にしています。
設備 金型に使用
5
満足度:5.0
数々のレンチを使用してますが、使いやすい方だと思います。付属の増し締めハンドルがすごく便利です。
0人が参考にしています。
金型治具組み付け
4
満足度:4.0
工具の使い勝手、工具寿命、問題ありません。増し締め工具付きで、この単価は、非常に良い。
0人が参考にしています。
ネジの取外し
4
満足度:4.0
値段もそこまで高くなく、高い硬度でとても使いやすかった。色判別とサイズ刻印のダブル表記されているのも使用者に優しいものと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q単品もありますか?
A
単品売りはしておりません。申し訳ございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付)
ボールポイントL-レンチセット(14K)
六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)
カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)
"スーパーボールレンチセット"(補強ハンドル付)
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスWISE(若穂囲製作所)PBスイスツールズ
通常価格7,2935,9904,6005,8908,47414,573 -
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイント六角いじり止めボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、102.5、3、4、5、6、81.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング