ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エイト ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ) |
|
ボンダス プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)セット(規格mm) |
|
ボンダス 六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm) |

商品画像

ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりつかむ
| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 |
|---|---|---|
| PBL1.27MM | 1.27mm | 15×74mm |
| PBL1.5MM | 1.5mm | 15×79mm |
| PBL2MM | 2mm | 18×84mm |
| PBL2.5MM | 2.5mm | 20×92mm |
| PBL3MM | 3mm | 22×101mm |
| PBL4MM | 4mm | 26×115mm |
| PBL5MM | 5mm | 32×125mm |
| PBL6MM | 6mm | 37×145mm |
| PBL8MM | 8mm | 44×160mm |
| PBL10MM | 10mm | 49×180mm |
六角ネジをつかむ機能が付いたレンチ。
【特長】
・他社にはない小さい1.27MMや1.5MM規格から10MMまで全サイズにネジつかみ機能つき。
・M1.4やM2など、掴みにくく落としたらなくなりやすい小さいネジにも対応。
・マグネットではないため鉄くずや砂鉄をひろわない。また、ステンレスネジにも利用可能。
・リングタイプのようにリングが取れる心配がない。また、かけられるトルク値の変動はない。
・ネジへの挿入がスムースに作業できる。
【用途】
・精密機器など、ネジが落ちたら故障につながりかねない場面
・指の届かない狭いところ、高所や天井など作業しにくい場所にあるネジの締付け。



PBスイスツールズ
ロング六角棒レンチセット(インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):435円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,570円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):7,176円

WISE(若穂囲製作所)
スーパーボールレンチセット(補強ハンドル付)
4.7通常価格(税別):8,474円

スーパーツール
スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)
4.3通常価格(税別):2,555円~