ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 トラスコ中山 ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)【7~12個入り】 |
|
ミスミ ロングボールポイント六角棒レンチ |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ |

商品画像(写真はPBLX9M)

ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりつかむ
| 型番 | セット内容 |
|---|---|
| PBLX7M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm |
| PBLX9M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm |
| 規格 | 長さ / 短手×長手 |
|---|---|
| 1.5mm | 15×79mm |
| 2mm | 18×84mm |
| 2.5mm | 20×92mm |
| 3mm | 22×101mm |
| 4mm | 26×115mm |
| 5mm | 32×125mm |
| 6mm | 37×145mm |
| 8mm | 44×160mm |
| 10mm | 49×180mm |
1975年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスは世界で初めてレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックス™ケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。
六角ネジをつかむ機能が付いたレンチ。
【特長】
・他社にはない小さい1.27MMや1.5MM規格から10MMまで全サイズにネジつかみ機能つき。
・M1.4やM2など、掴みにくく落としたらなくなりやすい小さいネジにも対応。
・マグネットではないため鉄くずや砂鉄をひろわない。また、ステンレスネジにも利用可能。
・リングタイプのようにリングが取れる心配がない。また、かけられるトルク値の変動はない。
・ネジへの挿入がスムースに作業できる。
【用途】
・精密機器など、ネジが落ちたら故障につながりかねない場面。
・指の届かない狭いところ、高所や天井など作業しにくい場所にあるネジの締付け。



PBスイスツールズ
ロング六角棒レンチセット(インチ)
ミスミからのコメント
六角棒レンチ先端にある樹脂製ボール部分が「非磁性」となっております。メーカーから提供があった情報ではございますが、弊社サイト上で誤解を招く表現を記載し、お客様にご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。今後このようなことがないよう十分注意いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):435円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):434円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,570円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):7,176円

トラスコ中山
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチ(黒染め)
0通常価格(税別):542円~