ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・六角(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M

通常単価(税別)
5,333
税込単価
5,866
通常出荷日:7日目

エルゴノミックグリップが手にフィットするナット・ドライバー。【特長】・人間工学に基づいて設計されたグリ...

詳細を確認

型番:

BNX7M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BNX7Mの仕様・寸法情報

先端サイズ・六角(mm)
6 ~ 12
グリップ材質
硬質プラスチック
軸長(mm)
77
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
ボルスター
トラスココード
389-3316
セット内容
6、7、8、9、10、11、12mm
軸貫通
なし
先端規格
ボックス
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(インチ
-
規格
ミリ
補足
グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用しています。 ブレード部にはクロームバナジウム鋼を採用しています。ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具を使って回す事ができます。

型番リスト

表示件数
型番
BNX7M

先端サイズ・六角(mm)

トラスココード

セット内容

(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(インチ

規格

最小発注数量
6 ~ 12
389-3316
6、7、8、9、10、11、12mm
-
ミリ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,333
( 5,866 )
7日目

詳細情報

基本情報

エルゴノミックグリップが手にフィットするナット・ドライバー。
【特長】
・人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができる。
・ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具を使って回す事ができる。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっている。
・グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用している。
・ブレード部にはクロームバナジウム鋼を採用している。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用。

商品情報

ナット・ドライバーセットの特長

BNX7

BNX7

48476 (BN10M)

48476 (BN10M)

BNX7M詳細

型番規格全長×軸長
48468 (BN6M)6mm184×77mm
48470 (BN7M)7mm184×77mm
48472 (BN8M)8mm184×77mm
48474 (BN9M)9mm184×77mm
48476 (BN10M)10mm184×77mm
48478 (BN11M)11mm184×77mm
48480 (BN12M)12mm184×77mm

BNX7詳細

型番規格全長×軸長
48410 (BN3/16)3/16インチ184×77mm
48412 (BN1/4)1/4インチ184×77mm
48413 (BN5/16)5/16インチ184×77mm
48435 (BN11/32)11/32インチ184×77mm
48414 (BN3/8)3/8インチ184×77mm
48415 (BN7/16)7/16インチ184×77mm
48416 (BN1/2)1/2インチ184×77mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7Mの型番BNX7Mのページです。 型番BNX7Mに関する仕様情報を記載しております。
ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M
ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)
ナットドライバー D-86
ドライバー ソケットドライバー167M
スタビードライバー SD-M
ベビードライバー BBD-M50
メーカーボンダスボンダス平井工具KOKEN 山下工業研究所TONETONE
通常価格5,3333,8096501,154500220
通常出荷日7日目4日目1日目5日目在庫品1日目5日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック
軸長(mm)7767 / 74 / 82 / 95 / 84 / 93 / 731251252350
軸形状六角六角
単品/セットセットセット単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング