17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルジョッキ (カラーハンドル)

通常単価(税別)
9441,222
税込単価
1,0381,344
通常出荷日:1日目~4日目

フタ付でゴミやほこりが入りにくい構造のオイルジョッキ。【特長】・真鍮製こしあみ付。・取手の色が4色で、...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    140
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1個
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ヘッド部

ヘッド部

オイルジョッキ寸法図

オイルジョッキ寸法図

カラーバリエーション(黄・青・緑)

カラーバリエーション(黄・青・緑)

品番容量
(L)
直径×高さ
(mm)
ノズル長さ
(mm)
梱包数
(個)
質量
(g)
310R1114×21014024185
310Y1114×21014024185
310B1114×21014024185
310G1114×21014024185
320R2144×26614024280
320Y2144×26614024280
320B2144×26614024280
320G2144×26614024280

寸法図(310シリーズ)

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 目盛間隔(ml)

  • 直径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

目盛間隔(ml)

直径(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
1000
356-5963
4977263303109
185.000
275
210
114
250(300ml始まり)
114
1個
10
5個
1000
356-5971
4977263403106
185.000
275
210
114
250(300ml始まり)
114
1個
10
5個
1000
356-5980
4977263103105
185.000
275
210
114
250(300ml始まり)
114
1個
10
5個
1000
356-5998
4977263203102
185.000
275
210
114
250(300ml始まり)
114
1個
10
5個
2000
356-6005
4977263303208
280.000
300
266
144
-
144
1個
10
5個
2000
356-6013
4977263403205
280.000
300
266
144
-
144
1個
10
5個
2000
356-6021
4977263103204
280.000
300
266
144
-
144
1個
10
5個
2000
356-6030
4977263203201
280.000
300
266
144
-
144
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
944
( 1,038 )
1日目
944
( 1,038 )
1日目
944
( 1,038 )
1日目
944
( 1,038 )
4日目
1,222
( 1,344 )
1日目
1,222
( 1,344 )
1日目
1,222
( 1,344 )
1日目
1,222
( 1,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

フタ付でゴミやほこりが入りにくい構造のオイルジョッキ。
【特長】
・真鍮製こしあみ付。
・取手の色が4色で、油の種類別に管理が可能。
・材質: ポリエチレン(PE)
【用途】
・オイルなど液体の移し替えに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルジョッキ (カラーハンドル) のレビュー
4.7平均満足度:4.710件のレビュー
潤滑油や作動油の補充用に。
5
満足度:5.0
大量に入れる場合はドラム缶から直接ポンプを使って入れますが、少量を減ってきたので補充する程度ならこの3Lのジョッキがあれ...もっと読む
3人が参考にしています。
油入れに
5
満足度:5.0
見た目小さいかと思ったけど、置場もコンパクトになるので使いやすかったです。
0人が参考にしています。
潤滑油の補充用
5
満足度:5.0
機械の潤滑油を補充するために購入しました。価格も安く、蓋つきのために埃が気になりません。オイルジョッキには蓋つきがお勧め...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の給油用
5
満足度:5.0
工場内機械の給油用に使用してます。 ふた付きなので、工場内の粉じん等が避けられていいです。 取手のカラーバリエーションで...もっと読む
0人が参考にしています。
バイクの整備に
4
満足度:4.0
色分けで中身を区別できるのが最大の特徴だと思いますが、今のところは1種類の液体にしか使っていないので恩恵にあずかれていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルジョッキ (カラーハンドル)
ラッパ型油さし
ジェットオイラー ベビー型
ポリジョッキロングノズルタイプ
ジェットオイラー (ノズル先曲ガリ形状)
ジェットオイラー(角型)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格944-221169 -1,324 -410 -282
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
ノズル長さ(mm)140120120500-120
材質1ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-キャップ・瓶:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
内容量1個1個1個-1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング