17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"

通常単価(税別)
121,148700,757
税込単価
133,263770,833
通常出荷日:9日目

水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。業界最小の床面積と高さ、コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドレン排出器
  • 処理後油分濃度 (ppm)
    5以下
  • 特長
    水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。
  • 流体温度
    3~40℃(ドレンの凍結なき事)
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適用コンプレッサー(スクリュー)(kW)

  • 適用コンプレッサー(レシプロ)(kW)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

適用コンプレッサー(スクリュー)

(kW)

適用コンプレッサー(レシプロ)

(kW)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
11以下
5.5以下
4523816100222
460-4130
15000
1台
1個
22以下
11.0以下
4523816100239
460-4156
23000
1台
1個
37以下
18.5以下
-
460-4164
36000
1台
1個
75以下
37.5以下
4523816100253
460-4172
78000
1台
1個
150以下
75.0以下
4523816100260
460-4148
170000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,148
( 133,263 )
9日目
188,617
( 207,479 )
9日目
270,377
( 297,415 )
9日目
411,176
( 452,294 )
9日目
700,757
( 770,833 )
9日目

詳細情報

基本情報

水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"
DB-1000ドレン水回収ボトル
DF-2Pメカ式ドレン水排出器
電磁式オートドレントラップ
ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)
機械器具洗浄剤 アルコノールTS
メーカーJOHNANアズワンアズワンオリオン機械フクハラサラヤ
通常価格121,148-4,64313,92755,477 -38,84913,064
通常出荷日9日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプドレン排出器---ドレン排出器-
処理後油分濃度(ppm)5以下-----
特長水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。-----
流体温度3~40℃(ドレンの凍結なき事)-----
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング