17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 ノンスリップマスカー

通常単価(税別)
1,4302,635
税込単価
1,5732,899
通常出荷日:1日目

【特長】・滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。・片側テープ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスカー
  • 材質(テープ)
    布テープ
  • 材質(シート・フィルム)
    ポリエチレン
  • 厚み (mm)
    0.03
  • 材質1
    ノンスリップタイプポリエチレンフィルム
  • 長さ(m)
    20
  • 特長1
    片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
  • 用途1
    屋根・床養生用
  • 内容量
    1巻
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
グリーン
1100
4989999177619
409-7823
740.000
1巻
10
3個
ブルー
2100
4989999177626
409-7831
1310.000
1巻
10
3個
イエロー
550
4989999177633
409-7840
440.000
1巻
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,030
( 2,233 )
1日目
2,635
( 2,899 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。
・片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
【用途】
・屋根・床養生用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ノンスリップマスカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ノンスリップマスカー
ポリクロスマスカー(箱単位)
布マスカー(箱単位)
PROACT 布コロナマスカー
TRUSCO 紙マスカー
ストロングマスカー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コーナンオリジナルトラスコ中山日東エルマテリアル
通常価格1,430-23,272 -20,932 -148 -317 -628 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目
商品タイプマスカーマスカーマスカーマスカーマスカーマスカー
材質(テープ)布テープポリクロス布テープその他その他布テープ
材質(シート・フィルム)ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン
厚み(mm)0.030.010.01---
材質1ノンスリップタイプポリエチレンフィルム---紙テープ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング