ファクトリーサプライ用品技術窓口

床養生シート

通常単価(税別)
8,132
税込単価
8,945
通常出荷日:1日目

【特長】・エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。・重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塗装用養生シート
  • 半透明
  • 幅 (mm)
    1000
  • 材質(シート・フィルム)
    ポリエチレン
  • 幅×長さ (mm×m)
    1000X30
  • 厚み (mm)
    0.11
  • トラスココード
    365-3633
  • 特長1
    重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。
  • 特長2
    床にピッタリ良く着きます。
  • 用途
    2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生
  • 仕様
    切断にはカッターが必要
  • 質量 (kg)
    2.4
  • 内容量
    1巻

型番:

F550
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F550の仕様・寸法情報

商品タイプ
塗装用養生シート
半透明
幅(mm)
1000
材質(シート・フィルム)
ポリエチレン
幅×長さ(mm×m)
1000X30
厚み(mm)
0.11
トラスココード
365-3633
特長1
重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。
特長2
床にピッタリ良く着きます。
用途
2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生
仕様
切断にはカッターが必要
質量(kg)
2.4
内容量
1巻
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F550

内容量

RoHS?最小発注数量
1巻
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,132
( 8,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。
・重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。
・床にピッタリ良くつきます。
・半透明で下地が良く見えます。
【用途】
・2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床養生シートの型番F550のページです。 型番F550に関する仕様情報を記載しております。
床養生シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床養生シート
床養生シート(エコタイプ)
クラフトマスカー
ポリエチマスカー
ノンスリップ養生シート
不織布自動車養生カバー
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日大工業ナカシマ製品
通常価格8,1325,3849687353,484 -3,536 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ塗装用養生シート塗装用養生シートマスカーマスカー塗装用養生シート塗装用養生シート
半透明クラフトクラフトホワイトグリーングレー
幅(mm)10001000550550--
材質(シート・フィルム)ポリエチレンポリエチレンクラフト紙高密度ポリエチレンポリエチレンポリエチレン
幅×長さ(mm×m)1000X301000X25550X35550X35--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング