17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリタンカルマスカー

通常単価(税別)
9741,164
税込単価
1,0711,280
通常出荷日:1日目

【特長】・タンカルが入っているため、ガス抜き性に優れ、ミストが良くつきます。中温度80℃×45分のフィ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 幅×長さ(mm×m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

幅×長さ

(mm×m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
1000
1000X35
223-3151
4953871022687
380.000
1巻
10
3個
550
550X35
223-3142
4953871022670
230.000
1巻
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164
( 1,280 )
1日目
974
( 1,071 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンカルが入っているため、ガス抜き性に優れ、ミストが良くつきます。中温度80℃×45分のフィルムを使用しています。
【用途】
・焼付塗装・車輌塗装用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリタンカルマスカーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装のマスキング用
5
満足度:5.0
良く市販されている物はテープ部分がビニール製のため 場所によっては使いにくかったが紙製の物の方が 使いやすい、もう少し価...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリタンカルマスカー
クラフトマスカー
ポリミドリマスカー
ポリエチマスカー
ストロングマスカー
PROACT 布コロナマスカー
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアルコーナンオリジナル
通常価格974-968655 -735628 -148 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプマスカーマスカーマスカーマスカーマスカーマスカー
イエロークラフトグリーンホワイトクラフトその他
材質(テープ)マスキングマスキングポリクロスマスキング布テープその他
材質(シート・フィルム)高密度ポリエチレンクラフト紙高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンポリエチレン
厚み(mm)0.010.070.010.010.01-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング